Sistema di movimentazione per alloggiamenti di robot

Obiettivo

Tre centri di lavoro dovevano essere collegati tra loro con un robot. Poiché l'automazione è stata installata in un secondo momento, lo spazio richiesto e quindi le dimensioni del robot erano limitate. Inoltre, le macchine dovevano essere utilizzate per una grande varietà di pezzi.

Soluzione

Data la varietà dei pezzi, è stato utilizzato un cambio automatico delle pinze. Le pinze sono state progettate per ottimizzare il peso, in modo da poter utilizzare un robot compatto.

Highlights e dati tecnici
  • IP40
  • Pneumatici
  • Presa esterna
  • Presa interna
Dati tecnici
Tipo di alimentazionePNEU
Forza di presa max.6600 [N]
Progetto pinzaFORM
Sicurezza di presaKLE
Corsa max.200 [mm]
Classe IPIP40
Peso del sistema112 [kg]

CONTATTATECI

Dati personali
Comunicazione